Pince pour crémaillères
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6236-01-A__SALL__AIN__V2_51fb42a3d0.png)
Défi
Lors du chargement d’une machine de traitement, des crémaillères de différents modèles devaient être manipulées. Une pince traditionnelle aurait très facilement pu laisser des traces sur la surface sensible. Un autre défi résidait dans le fait que les crémaillères devaient être placées bout à bout.
Solution
Les experts de Zimmer Group ont conçu une solution composée d’une pince à vide pour différents types d’arbres. Plusieurs pinces angulaires servaient à sécuriser le transport pour que la pièce reste sous contrôle en cas de panne de courant.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension externe
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 36 [kg] |
Poids de la pièce max. | 8 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés